Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden.
Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP67 im verriegelten Zustand
IP6K9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polypropylen
Rauheit der Oberfläche
≤ 1,12 µm
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Dichtung
Silikon
Farbe Dichtung
blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
HB
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
EG1935/2004
konform
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
14,21 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140023635
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder