登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
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
备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
모노블록 인서트
...
산업용 애플리케이션 지원
16 A 이상의 전류
09 38 008 2702
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han-Com
®
标识
Han
®
K 4/4
版本
接线方式
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公母类型
母头
尺寸
10 B
针数
8
信号针数
4
电源针数
4
接地针
是
详细资料
手指保护
技术参数
导体截面积 (mm²)
10 ... 22 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
线芯外径
≤8.9 mm
额定电流(信号)
16 A
额定电压(信号)
250 V
额定脉沖电压(信号)
4 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
63 A
额定电压(电源)
690 V
额定脉沖电压(电源)
8 kV
污染等级(电源)
3
额定电流符合UL(信号)
16 A
额定电压符合UL(信号)
230 V
额定电流符合 UL(电源)
63 A
额定电压符合 UL(电源)
600 V
额定电流符合CSA(信号)
16 A
额定电压符合CSA(信号)
230 V
额定电流符合 CSA(电源)
63 A
额定电压符合 CSA(电源)
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
接触电阻,信号区
≤ 3 mΩ
剥线长度
11 ... 12 mm
13 ... 14 mm @ 22 mm²
7 ... 9 mm 信号
拧紧力矩
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
4 Nm @ 22 mm²
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
114 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140056329
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®