Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
Artikelnummer: 09 35 225 0403
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder-Sets
Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: ‌1,75 A
Kontakte: 8
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
PushPull
oberer Kabeleingang
Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm
Werkstoff: Zink-Druckguss
vernickelt
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 35 225 0403
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Merkmale
    intuitive Verriegelung
    werkzeuglos konfektionierbar
    Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Ausführung oberer Kabeleingang
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Gehäuse und Stifteinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,1 ... 0,32 mm² flexibel
    0,1 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur +5 ... +50 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klemmbereich 6,5 ... 9,5 mm
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff O-Ring NBR
  • Werkstoff Kabeldichtung TPE
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP Nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Steckgesicht
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 37,78 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054059
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
PushPull Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik
PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen