登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 35 262 0423
型号: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Han® PushPull (V14)
Identification
Signal
Elément
Kit de connecteur
Caractéristiques
Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts
10
Type de verrouillage
PushPull
Contenu du kit
embase plastique et insert femelle compris
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur
≤ 2,1 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,4 mm
3 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,4 mm
3 mm
Intensité nominale
5 A
Tension nominale
50 V
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Distance d'isolement
≥ 1,1 mm
Ligne de fuite
≥ 1,1 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Température de stockage
+5 ... +50 °C
Force d'insertion
50 N
Force d'arrachement
50 N
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
4 ... 6,5 mm
Tension d’essai U
r.m.s.
1,5 kV (contact-contact)
1,5 kV (contact-terre)
Résistance aux vibrations
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Couleur (capot/embase)
Noir
Matériau (joint torique)
NBR
Matériau (presse-étoupe de câble)
TPE
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Face d'accouplement
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
40 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140223820
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity