配套产品
配套产品
Accessories
8
Inserts
5
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Han PushPull RJ45 housing with gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
8
Inserts
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med integrerad tätning
Version
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-117
  • PROFINET
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3,38 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140053618
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较