数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 002 9910
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安全夹
用于连接器
注释
比较
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
附件
Serie
Han® PushPull (V14)
Tipo de accesorio
安全夹
Descripción del accesorio
用于连接器
Versión
Detalles
可密封和防止未经授权的拔出
Características técnicas
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环
Resistencia a los golpes
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
Propiedades del material
Material (bloqueo)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Color (bloqueo)
黄
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,689 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140235847
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found