Han
®
1A
33 50 150 0304 050
型号: 33 50 150 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-12-c-f latch
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
1A
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
Han
®
1A Mamă
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistent la ulei
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
12
Structură miez
12x 0,34 mm²
Număr de contacte
12
Tip blocare
Cleme de blocare snap-in
Detalii
Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
Curent nominal
6.5 A
Tensiune nominală
50 V
Temperatura de limitare
-30 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Diametru cablu
7.8 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 阻燃性
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
500 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140238107
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found