配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 115 1106
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3MCOMP
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3MCOMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
弯式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1106
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3MCOMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 Cable connector
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍 Angled
版本
  • 接线方式 IDC insulation displacement termination
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 4
  • 包装内容
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded
    AWG 23 ... AWG 22 Solid
  • 线芯外径 ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 颜色(上売/底座) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 14 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058774
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较