配套产品
配套产品
型号: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀层
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing 底座外壳
  • Description of hood/housing 适用于电路板
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Locking type 六角螺丝 螺纹M3
  • 2 parts
  • Separable
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 镀层
  • Material (screw) 黄铜,镀镍
  • Length 61.7 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 56.64 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222410
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416