登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 40 220 0552 050
型号: 21 40 220 0552 050
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0552 050
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
Conector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specificație
预装一端
Conector 1
M12 A编码
公头 弯式
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 0.34 mm²
Ecranare
屏蔽
Număr de contacte
5
Codificare
A编码
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Temperatura de limitare
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametru cablu
4.7 mm ± 0.2 mm
Raza minimă de încovoiere
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
233 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140238794
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found