配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 5
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mezní teplota
    -50 ... +80 °C v pohybu
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,7 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 72 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140341760
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604