配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Macho Reto
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0,25 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 103 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140342361
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较