配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 6.6 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 6,6 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +70 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 460 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140885417
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较