配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2925
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2925
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 预装一端
  • Konnektor 1
    M12 L-编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Kabeltype 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 1.5 mm²
  • Termineringsmetode 压接针
  • Afskærmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 4
  • Kodning L-编码
  • Låsetype 螺钉锁扣
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1.5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominel impulsspænding 1.5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Kontaktmodstand ≤ 0.3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0.6 Nm
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 994 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较