Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 24/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania Inner PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 8,1 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare