Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 600 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP1.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 600 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage X
    Mâle Droit
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 84 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140491717
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer