Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
10
Número de parte: 09 47 808 0003
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1.5m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 47 808 0003
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho En ángulo
  • Conector 2
    M12 Codificación D
    Macho En ángulo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 142,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140248052
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare