配套产品
配套产品
Combinables
13
Inserts
32
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
M23 ComLock Hood 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Inserts
32
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Cable housing
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Top entry
  • Locking type ComLock rapid locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Clamping range 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 90.34 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184022
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较