配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1
    HARTING M8 T1 Industrial 公头
    一体成型
  • Соединитель 2
    HARTING M8 T1 Industrial 母头
    一体成型
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля
    阻燃
    防油
    无卤素
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Тип
    公头
    母头
  • Число контактов 4
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
  • Тип блокировки 螺钉锁扣
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Номинальный ток 4 A
  • Номинальный ток (питание) 8 A
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz 带宽
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Диаметр кабеля 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Минимальный радиус изгиба 5x 电缆直径
  • Совместим с гибкими кабель-каналами
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 拉脱维亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600