圆形连接器 系统布线
M8
33 28 181 9225 070
型号: 33 28 181 9225 070
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 070
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
连接器1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
连接器2
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING M8 T1 Industrial 公头
一体成型
连接器2
HARTING M8 T1 Industrial 母头
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
防油
无卤素
版本
电缆长度
7 m
芯数
4
芯结构
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
公母类型
Macho
Hembra
针数
4
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
Bloqueo a tornillo
技术参数
额定电压
60 V DC
额定电流
4 A
额定电流(电源)
8 A
传输特性
600 MHz Ancho de banda
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
电缆直径
7,1 mm ± 0,3 mm
最小弯曲半径
5x diámetro de cable
兼容拖动链
Negativa
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
Negro
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Resistencia al aceite
IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found