登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Adaptér
09 16 000 9996
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han DD
®
压接插芯, 用于Han DD
®
模块, 用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: 7.5 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
PCB adaptér
Popis příslušenství
V krimpovací vložce Han DD
®
V modulu Han DD
®
V modulu Han
®
DDD (různé elektrické parametry: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Verze
Provedení
Male
Zásuvka (female)
Podrobnosti
Pro PCB do 1,6 mm
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
7,5 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
3,044 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140190672
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found