Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Număr articol: 21 03 399 2401
PFT female S- front 2,5mm²
PFT female S- front 2,5mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌30 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 399 2401
PFT female S- front 2,5mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Detalii produs
Identification
  • Category 连接器
  • Series 圆形连接器 M12
  • Identification Power
  • Element 面板安装
  • Specification
    带导体
    面板外部安装
Version
  • Gender 母头
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1x 接地针
  • Specification of special contacts 接地针
  • Coding S编码
  • Locking type
    螺钉锁扣
    PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 14
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 30 cm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48.9 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227804
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați