Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektor 2 RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +75 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262409
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare