配套产品
配套产品
型号: 09 48 284 7756 040
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 4,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 040
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connettore 2 RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 4 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +75 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 221 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140391109
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较