登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 48 353 5848 040
型号: 09 48 353 5848 040
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 040
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 4,0m
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
Тип кабеля
Interconnection Cable w. drain wire
Соединитель 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Соединитель 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING PushPull (V4)
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4) Signal
20 контактов
Соединитель 2
HARTING PushPull (V4) Signal
20 контактов
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
4 m
Количество жил
20
Структура ядра
20x AWG 26/7
Экранирование
Экранированный
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
1,9 mm
2 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1,9 mm
2 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
50 V
Расстояние между проводниками
≥ 1,2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1,9 mm
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C
Усилие вставки
50 N
Усилие расстыковки
50 N
Циклы стыковки
≥ 100
Испытательное напряжение U
ср.кв.
2 kV (контакт-контакт)
2 kV (контакт-заземление)
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Виброустойчивость
10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Ударная прочность
50 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные Сторона подключения
Посеребренные Сторона соединения
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140246256
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found