配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1505 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 5,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1505 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada 圆形连接器 M12
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 预装一端
  • Konektor 1
    M12 S编码
    母头 直式
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3x 1.5 mm2
  • Počet kontaktů 2
  • Kontakt PE
  • Kódování S编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240322
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较