配套产品
配套产品
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 10
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK
  • Elemento Conector hembra
  • Especificaciones Tapa de extremo cerrada
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 10
  • Protección contra tirones Con abrazadera de protección contra tirones
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 20 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (inserto) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,84 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140027084
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415