Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Número de parte: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 40
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
1000 piezas
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 40
  • Protección contra tirones Con abrazadera de protección contra tirones
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Contenidos del paquete 1000 piezas
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 80 N
  • Fuerza de extracción ≤ 80 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (inserto) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 6,605 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140033221
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare