配套产品
配套产品
型号: 09 18 050 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 100 m
  • Damar sayısı 50
  • Damar yapısı AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +105 °C etkilenmemiş
    -20 ... +105 °C taşındı
  • Empedans ‌100 Ω
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 9.400 g
  • Net ağırlık ‌ 88 g/m
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444993
  • GTIN 5713140025264
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较