PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 020 7001 900
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
原件
Bulk cables
规格
Not assembled
电缆类别
Copper cable (flat)
版本
电缆长度
30.48 m
芯数
20
芯结构
AWG 28/7
技术参数
电阻抗
110 Ω
极限温度
-40 ... +105 °C unmoved
-20 ... +105 °C moved
材料特性
材料(电缆)
Non-halogenated
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
UL 1581
UL 758
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,279 g
净重
37 g/m
原产国
USA
欧洲海关关税号
85444993
GTIN
5713140024670
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08