登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
Carcaças/Bases
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para panel para potência e sinal
09 45 545 1922
型号: 09 45 545 1922
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1922
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
USB
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
IP20 USB 2.0
Tipo A Conector
Conector 2
HIFF USB 2.0
Tipo A Fêmea
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Blindagem
Blindado
Características técnicas
Corrente Nominal
1,5 A
Tensão Nominal
30 V DC
Taxa de dados
480 Mbit/s
Resistência de isolamento
> 1,6 x 10
6
Ω
Resistência de contato
≤ 30 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Diâmetro do cabo
4,9 mm
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV (contato-contato)
0,5 kV (contato-terra)
Impedância
90 Ω ±15 %
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
93,67 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140263208
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide