配套产品
配套产品
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
123
型号: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie RJ45
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable
    1:1布线
    无卤素
    防油
Versión
  • Longitud de cable 1.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 77 g
  • País de origen 拉脱维亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140882737
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较