配套产品
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.16 A
插针: 34
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Board IDC
  • Элемент PCB transition connectors
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 34
  • Содержимое упаковки Tape & reel
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 0.635 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.16 A
  • Номинальный ток @ 85 °C
  • Расстояние между проводниками ‌ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции > 2.11 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.91 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 600
  • Страна изготовления China
  • GTIN 5713140837799
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)