板对板连接器
主板到子插件板连接
15 03 040 2601 333
型号: 15 03 040 2601 333
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2601 333
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
HD-Card Edge
エレメント
コネクタ
特長
ホールドダウンの接続方式:SMT
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数
40
梱包内容
サンプル
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
0.8 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
0.8 mm
データ伝送速度
25 Gbit/s
空間距離
≥0.2 mm バックプレーン
≥0.53 mm コネクタ
≥0.1 mm ドーターカード
沿面絶縁距離
≥0.2 mm バックプレーン
≥0.53 mm コネクタ
≥0.1 mm ドーターカード
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 25 N
引抜力
≥ 8 N
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 200
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
コンタクトのコプラナリティ
≤ 0.1 mm
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
7.22 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140205550
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
リンク
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos