Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Número de parte: 15 82 208 2701 000
har-flex Hybrid F str 2+8 THR PL1 200pcs
har-flex Hybrid F str 2+8 THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21.5 A
Contactos: 10
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 15 82 208 2701 000
har-flex Hybrid F str 2+8 THR PL1 200pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Método de terminación de los contactos de potencia: THR
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 10
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Contenidos del paquete 200 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Altura de apilamiento 9,05 mm
  • Corriente nominal ‌ 21,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje nominal según IEC 60664-1
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0,4 mm Contactos para señal
    ≥0,94 mm Contactos de potencia
    ≥0,7 mm Contactos de señal a potencia
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,4 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal
    ≥0,94 mm Placa de circuitos impresos: contactos de potencia
    ≥0,7 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal a potencia
    ≥0,4 mm Conector: contactos de señal
    ≥1,89 mm Conector: contactos de potencia
    ≥2,09 mm Conector: contactos de señal a potencia
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV Señal
    0,84 kV Señal / potencia
    0,84 kV Potencia / potencia
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,12 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.218 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205284
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare