Szczegóły
Zgodnie z IEC 61984 jest to złącze niezamknięte w obudowie. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona w postaci odpowiedniego typu instalacji przez użytkownika.
Zawartość opakowania
280 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
Wysokość montażowa w stosie
9,05 mm
Prąd znamionowy
20 A
Napięcie znamionowe
180 V
Napięcie znamionowe
zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
2
Odstęp izolacyjny
≥1,74 mm
Długość drogi upływu
≥1,74 mm PCB
≥1,89 mm Złącze
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe Ur.m.s.
1,39 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarność kontaktów
0,1 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)