配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento 公连接器
  • Descrição do contato 直式
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo de conexão
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Número de Pólos 40
  • Conteúdo da embalagem 每卷220个
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1.27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1.27 mm
  • Altura de empilhamento 3.25 mm
  • Distância de folga ≥ 0.4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0.4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140201361
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较