登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
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
板对板连接器
扩展卡连接
15 15 008 2601 000
型号: 15 15 008 2601 000
har-flex ang m 8p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 8
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 008 2601 000
har-flex ang m 8p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flex®
Identifiering
Signal
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter
8
Leveransomfattning
560 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
1,27 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Fritt avstånd
≥ 0,4 mm
Krypavstånd
≥ 0,4 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 25 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 6,4 N
Urtagningskraft
≥ 1,2 N
≤ 5,6 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.283 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140116986
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found