Matching Products
Matching Products NEW
饰品
1
Numer Katalogowy: 14 01 051 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-5 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-5 SAMPLE BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
PCB Terminal Blok
Pionowo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym , Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 5
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 01 051 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-5 SAMPLE BK
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
饰品
1
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
  • 规格 垂直
  • 特点 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
  • 接线方式
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 5
  • 详细资料 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 160 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ‌ 1.5 mm
  • 爬电距离 ‌ 1.6 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 6 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≥ 5 N
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140111059
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare