配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 17
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 17
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,05 ... 1,5 mm² Solido
    0,05 ... 1 mm² Flessibile
    0,5 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 3,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 5 ... 6 mm
  • Coppia di serraggio 0,2 ... 0,25 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Taglia M2
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140208865
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较