接线端子
导线连接
14 03 041 4301 201
型号: 14 03 041 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式
额定电流: 2.5 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端, Sn 接线端
PA66
白, 蓝, 黄, 橙
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 041 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
i
c
o
n
®
原件
PCB接线端子
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
波峰焊接接线方式
连接方式
PCB至电缆
针数
4
应用领域
用于波峰焊
技术参数
导体截面积
0.2 ... 0.34 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
插针排
1
针间距(接线端)
3.5 mm
额定电流
2.5 A
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
放电距离
2.3 mm
爬电距离
2.3 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
PA66
颜色(插芯)
白
蓝
黄
橙
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
250
净重
2.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140280069
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found