Han® HPR 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 出众的EMC特性
  • 金属上売和底座具有极佳的耐腐蚀性
  • 优质不锈钢螺钉锁扣
  • IP68 / IP69 / IPX9K
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      362
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      164
    • 不封底安装底座
      42
    • 中间壳
      3
    • 安装保护罩
      44
    • 表面安装底座
      73
    • 适配器
      5
    • 面板馈通底座
      31
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中间单锁扣(上壳)
      5
    • 开关锁扣
      22
    • 螺钉锁扣
      316
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      320
    • IP65 / IP68
      8
    • IP66
      34
    • IP68
      354
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      327
    • IP69K
      8
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      33
    • 16 B
      64
    • 16 HPR enlarged
      19
    • 22 HPR
      6
    • 24 B
      104
    • 24 HPR enlarged
      25
    • 3 A
      31
    • 34 HPR
      7
    • 48 B
      19
    • 6 B
      39
    • SP1
      7
    • SP2
      8
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      7
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      29
    • 1x M32
      37
    • 1x M40
      49
    • 1x M50
      31
    • 1x M63
      6
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 13.5
      3
    • 1x Pg 16
      4
    • 1x Pg 21
      7
    • 1x Pg 29
      10
    • 1x Pg 36
      4
    • 2x M16
      2
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      8
    • 2x M32
      10
    • 2x M40
      19
    • 2x M50
      5
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      1
    • 3x M25
      15
    • 3x M32
      10
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      4
    • 4x M25
      15
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      1
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
362 products (of 362)
1/13
比较
0
排序方式
Filters
0