登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 64 221 7237
型号: 09 64 221 7237
15 way S Cup Male 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 221 7237
15 way S Cup Male 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
D-Sub
Identificação
过滤器
Elemento
Conector
Descrição do contato
Virado
Reto
Versão
Método de terminação
焊杯接线
Gênero
公头
Tamanho
D-Sub 2
Filtro
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Número de Pólos
15
Tipo de trava
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Características técnicas
Corrente Nominal
7.5 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Nível de desempenho
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexão
≥ 250
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
12,92 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140075177
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found