配套产品
配套产品
Tools
1
設備端 / 面板饋通
1
型号: 20 82 600 1004
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,4m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A  0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 20 82 600 1004
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
設備端 / 面板饋通
1
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 preLink®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1 preLink®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140242456
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较