Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
25 way RA Female 1k  Wout

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌7.5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 3
Răşină termoplastică (PCT), Oţel placat
Filtru C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacte: 25
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Filter
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 3
  • Filtru C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Număr de contacte 25
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 7.5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -20 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 18.08 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85322400
  • GTIN 5713140075696
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați