Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
25 way RA Male 1k BLnut4

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌7.5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars (PCT), Staalplaat
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacten: 25
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Filter
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 25
  • PCB-bevestiging
    Met frame
    Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars (PCT)
    Staalplaat
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 21,06 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85322400
  • GTIN 5713140076037
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare