配套产品
配套产品
型号: 09 64 311 7210
25 way S Cup Female 47 Wout
25 way S Cup Female 47  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 311 7210
25 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия D-Sub
  • Название 过滤器
  • Элемент 连接器
  • Описание контактов
    车削
    直式
Версия
  • Метод подключения 焊杯接线
  • Тип 母头
  • Размер D-Sub 3
  • Фильтр C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 25
  • Тип блокировки 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 16.4 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85322400
  • GTIN 5713140075474
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469