配套产品
配套产品
型号: 09 55 356 6622 333
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 356 6622 333
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 25
  • 锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 22 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140220263
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469