登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 55 315 7611 741
型号: 09 55 315 7611 741
25p STR FE PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 315 7611 741
25p STR FE PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Steckverbinder
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Steckverbinder
Opis kontaktu
gestanzt
gerade
Wersja
Metoda przyłączenia
Reflowlötanschluss (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Buchse
Rozmiar
D-Sub 3
Typ połącznia
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
25
Typ blokowania
Flansch mit Gewinde M3
Zawartość opakowania
140 Stück auf Rolle
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,76 mm
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Moment dokręcający
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
Siła łączenia
≤ 83 N
Siła wycofania
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
6,35 mm
Hot plugging
nein
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid-crystal polymer (LCP)
Shell: Stahl, vernickelt
Kolor (wkład)
schwarz
Materiał (kontaktów)
Kupferlegierung
Powierzchnia (kontakty)
Edelmetall über Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV status
konform
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
nicht enthalten
REACH ANEKS XIV substancje
nicht enthalten
REACH SVHC substancje
nicht enthalten
Propozycja Kalifornijska 65
nicht enthalten
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.950 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140069817
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found