登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Industrial Ethernet
20 82 600 2004
型号: 20 82 600 2004
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2004
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
preLink
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
preLink
®
Conector 2
preLink
®
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
0,4 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 27/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Temperatura de limitare
-35 ... +70 °C nemişcat
-5 ... +50 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
26 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140258396
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found